GT17VA-6DP-DS(70)
CL0767-0025-7-70
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- GT17VA-6DP-DS(70)
- Type de connecteur
- Embase
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
- GT17VA-6DP-DS(70)
- CL No.
- CL0767-0025-7-70
Information basique
- Type de connecteur
- Embase
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- 6
- Courant nominal
- 3.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 250.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 2
- Pas d'assemblage
- 2.0 mm
- Pas du contact
- 2.0 mm
- Longueur du connecteur
- 19.4 mm
- Largeur du connecteur
- 16.5 mm
- Hauteur du connecteur
- 15.7 mm
- Type de montage
- THT
- Sens du montage
- Standard on-Board
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Non
- Epaisseur de PCB recommandée
- 1.6 mm Max.
- Orientation du connecteur
- Angle droit
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Traitement de surface du contact
- Etain
- Epaisseur du traitement de surface
- 1.0 μm
- Couleur du boitier
- Gris clair
- Méthode de raccordement du fil
- Type de fil recommandé
- Câble blindé
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
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -30 ℃
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
- Touche
- Oui
- Protection des doigts
- Blindage métallique
- Non
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- 30.0 mΩ Max.
- Tension de claquage
- 650 V Max.
- Caractéristiques techniques
- USB2.0, LVDS
- Débit
- 1.0 Gbps
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
- 0.8 mm
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Plateau
- Unité d'achat
- 50 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 2.97 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 1000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [GT17VA-6DP-DS(70)_CL0767-0025-7-70_2DDrawing_0000932439.pdf: 125 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [GT17VA-6DP-DS(70)_CL0767-0025-7-70_2DDrawing_0000506315.pdf: 125 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [GT17VA-6DP-DS(70)_CL0767-0025-7-70_SpecSheet_0000235840.pdf: 146 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [GT17VA-6DP-DS(70)_CL0767-0025-7-70_SpecSheet_0000813494.pdf: 149 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]