Global icon

GT17VS-10DS-SC

CL0767-0060-8-00

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • GT17VS-10DS-SC
  • Type de connecteur
  • Autres
  • Composants
  • Shield plate
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
  • GT17VS-10DS-SC
  • CL No.
  • CL0767-0060-8-00
  • Type de connecteur
  • Autres
  • Composants
  • Shield plate
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Nombre de voies
  • 10
  • Courant nominal
  • 3.0 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 250.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • Tension nominale (DC) autre
  • Nombre de rangées (Interface)
  • 2
  • Pas d'assemblage
  • Pas du contact
  • 2.0 mm
  • Longueur du connecteur
  • 13.2 mm
  • Largeur du connecteur
  • 26.7 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 7.9 mm
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
  • Câble blindé
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
  • 105 ℃
  • Température de fonctionnement (Min.)
  • -30 ℃
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
  • Accessoire
  • Type de verrouillage
  • Touche
  • Protection des doigts
  • Blindage métallique
  • Résistance de contact
  • 60.0 mΩ Max.
  • Tension de claquage
  • 650 V Max.
  • Caractéristiques techniques
  • USB2.0, LVDS
  • Débit
  • 1.0 Gbps
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
  • Sachet
  • Unité d'achat
  • 100 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 2.064 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 4000 PCS
  • Couleur du câble
  • Conforme fil incandescent (Glow Wire)
  • Note