GT17VSN-10DP-HU
CL0767-0115-8-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- GT17VSN-10DP-HU
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Housing
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
- GT17VSN-10DP-HU
- CL No.
- CL0767-0115-8-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Housing
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- 10
- Courant nominal
- 3.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 250.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 2
- Pas d'assemblage
- Pas du contact
- 2.0 mm
- Longueur du connecteur
- 24.0 mm
- Largeur du connecteur
- 40.0 mm
- Hauteur du connecteur
- 15.7 mm
- Type de montage
- Sens du montage
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Droit
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Traitement de surface du contact
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Gris clair
- Méthode de raccordement du fil
- Type de fil recommandé
- Câble blindé
- Jauge de fil min. (AWG)
- Jauge de fil max. (AWG)
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -30 ℃
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
- Boitier
Information dimensionnelle
- Type de verrouillage
- Ergot de verrouillage
- Touche
- Oui
- Protection des doigts
- Blindage métallique
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- 30.0 mΩ Max.
- Tension de claquage
- 650 V Max.
- Caractéristiques techniques
- USB2.0, LVDS
- Débit
- 1.0 Gbps
AUTRES
- File / Câble UL
- Diamètre minimal de l'isolation
- Diamètre maximum de l'isolation
- Remarques sur les câbles recommandés
- Diamètre extérieur du câble
- Largueur de la languette (mm)
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 4.535 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 1000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [GT17VSN-10DP-HU_CL0767-0115-8-00_2DDrawing_0000967838.pdf: 72 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [GT17VSN-10DP-HU_CL0767-0115-8-00_2DDrawing_0000743314.pdf: 74 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [GT17VSN-10DP-HU_CL0767-0115-8-00_SpecSheet_0000239237.pdf: 71 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [GT17VSN-10DP-HU_CL0767-0115-8-00_SpecSheet_0001058050.pdf: 138 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]