GT17HN-4DS-2C(C)
CL0767-0148-7-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- GT17HN-4DS-2C(C)
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Insulator
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
- GT17HN-4DS-2C(C)
- CL No.
- CL0767-0148-7-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Insulator
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- 4
- Courant nominal
- 1.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 250.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 2
- Pas d'assemblage
- Pas du contact
- 2.0 mm
- Longueur du connecteur
- 7.0 mm
- Largeur du connecteur
- 12.9 mm
- Hauteur du connecteur
- 10.25 mm
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
désaccouplement - 30
- Traitement de surface du contact
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Bleue
- Méthode de raccordement du fil
- Type de fil recommandé
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
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
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
- Boitier
Information dimensionnelle
- Type de verrouillage
- Ergot de verrouillage
- Touche
- Oui
- Protection des doigts
- Blindage métallique
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- Tension de claquage
- 650 V Max.
- Caractéristiques techniques
- USB2.0, LVDS
- Débit
- 1.0 Gbps
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
- Sachet
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.35 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 5000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [GT17HN-4DS-2C(C)_CL0767-0148-7-00_2DDrawing_0000968161.pdf: 49 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [GT17HN-4DS-2C(C)_CL0767-0148-7-00_2DDrawing_0000744145.pdf: 85 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [GT17HN-4DS-2C(C)_CL0767-0148-7-00_SpecSheet_0000241105.pdf: 142 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [GT17HN-4DS-2C(C)_CL0767-0148-7-00_SpecSheet_0001058325.pdf: 78 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [GT17HN-4DS-2C(C)_CL0767-0148-7-00_Guideline_0001498213.pdf: 53 KB]