Global icon

GT17HNS-4DS-HU

CL0767-0150-9-00

RoHS (EU)2015/863 Non recommandé pour les nouveaux designs

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • GT17HNS-4DS-HU
  • Type de connecteur
  • Connecteur male
  • Composants
  • Housing
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
  • GT17HNS-4DS-HU
  • CL No.
  • CL0767-0150-9-00
  • Type de connecteur
  • Connecteur male
  • Composants
  • Housing
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Nombre de voies
  • 4
  • Courant nominal
  • 1.0 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 250.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • Tension nominale (DC) autre
  • Nombre de rangées (Interface)
  • 2
  • Pas d'assemblage
  • Pas du contact
  • 2.0 mm
  • Longueur du connecteur
  • 9.6 mm
  • Largeur du connecteur
  • 31.25 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 16.85 mm
  • Type de montage
  • Sens du montage
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Pistes decalees
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
  • Couleur du boitier
  • Gris fonce
  • Méthode de raccordement du fil
  • Type de fil recommandé
  • Jauge de fil min. (AWG)
  • Jauge de fil max. (AWG)
  • Jauge de fil min. (mm2)
  • Jauge de fil max. (mm2)
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
  • Boitier
  • Type de verrouillage
  • Ergot de verrouillage
  • Touche
  • Oui
  • Protection des doigts
  • Blindage métallique
  • Résistance de contact
  • Tension de claquage
  • 650 V Max.
  • Caractéristiques techniques
  • USB2.0, LVDS
  • Débit
  • 1.0 Gbps
  • File / Câble UL
  • Diamètre minimal de l'isolation
  • Diamètre maximum de l'isolation
  • Remarques sur les câbles recommandés
  • Diamètre extérieur du câble
  • Largueur de la languette (mm)
  • Type d'emballage
  • Sachet
  • Unité d'achat
  • 100 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 1.41 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 4000 PCS
  • Couleur du câble
  • Conforme fil incandescent (Glow Wire)
  • Note