GT17HNR-4DP-2H(A)(55)
CL0767-0230-6-55
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- GT17HNR-4DP-2H(A)(55)
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour April. 15, 2024
Informations du produit
- Nom du produit
- GT17HNR-4DP-2H(A)(55)
- CL No.
- CL0767-0230-6-55
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- 4
- Courant nominal
- 1.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 250.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 2
- Pas d'assemblage
- 2.0 mm
- Pas du contact
- 2.0 mm
- Longueur du connecteur
- 16.3 mm
- Largeur du connecteur
- 14.75 mm
- Hauteur du connecteur
- 13.6 mm
- Type de montage
- SMT, THR
- Sens du montage
- Standard on-Board
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Soudure
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Angle droit
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Traitement de surface du contact
- Etain
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Marron
- Méthode de raccordement du fil
- Type de fil recommandé
- Jauge de fil min. (AWG)
- Jauge de fil max. (AWG)
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
- Montage sur panneaux
- Vis
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- Contacter
- Type de connecteur de détail
Information dimensionnelle
- Type de verrouillage
- Ergot de verrouillage
- Touche
- Oui
- Protection des doigts
- Blindage métallique
- Oui
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- Tension de claquage
- 650 V Max.
- Caractéristiques techniques
- USB2.0, LVDS
- Débit
- 1.0 Gbps
AUTRES
- File / Câble UL
- Diamètre minimal de l'isolation
- Diamètre maximum de l'isolation
- Remarques sur les câbles recommandés
- Diamètre extérieur du câble
- Largueur de la languette (mm)
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Plateau
- Unité d'achat
- 40 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Non
- Masse
- 2.42 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 400 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [GT17HNR-4DP-2H(A)(55)_CL0767-0230-6-55_2DDrawing_0001396280.pdf: 103 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [GT17HNR-4DP-2H(A)(55)_CL0767-0230-6-55_2DDrawing_0001396279.pdf: 96 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [GT17HNR-4DP-2H(A)(55)_CL0767-0230-6-55_SpecSheet_0001396282.pdf: 76 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [GT17HNR-4DP-2H(A)(55)_CL0767-0230-6-55_SpecSheet_0001396281.pdf: 146 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
- Modèle 3D (IGES)[Le document est manquant] Document demandé
- Modèle 3D (STEP)[Le document est manquant] Document demandé