GT17HN-4/4DP-2H(AA)(55)
CL0767-0246-6-55
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- GT17HN-4/4DP-2H(AA)(55)
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
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
- GT17HN-4/4DP-2H(AA)(55)
- CL No.
- CL0767-0246-6-55
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- 8
- Courant nominal
- 1.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 250.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 2
- Pas d'assemblage
- 2.0 mm
- Pas du contact
- 2.0 mm
- Longueur du connecteur
- 19.6 mm
- Largeur du connecteur
- 14.75 mm
- Hauteur du connecteur
- 13.6 mm
- Type de montage
- SMT, THR
- Sens du montage
- Standard on-Board
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Soudure
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Angle droit
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Traitement de surface du contact
- Etain
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Marron
- Méthode de raccordement du fil
- Type de fil recommandé
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
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
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
- Ergot de verrouillage
- Touche
- Oui
- Protection des doigts
- Blindage métallique
- Oui
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- Tension de claquage
- 650 V Max.
- Caractéristiques techniques
- USB2.0, LVDS
- Débit
- 1.0 Gbps
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
- Plateau
- Unité d'achat
- 48 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 3.614 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 288 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [GT17HN-4/4DP-2H(AA)(55)_CL0767-0246-6-55_2DDrawing_0001396314.pdf: 298 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [GT17HN-4/4DP-2H(AA)(55)_CL0767-0246-6-55_2DDrawing_0001396313.pdf: 288 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [GT17HN-4/4DP-2H(AA)(55)_CL0767-0246-6-55_SpecSheet_0001396316.pdf: 79 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [GT17HN-4/4DP-2H(AA)(55)_CL0767-0246-6-55_SpecSheet_0001396315.pdf: 146 KB]