GT17HN2-4DS-HU(6)
CL0767-0709-2-00
RoHS (EU)2015/863
Non recommandé pour les nouveaux designs
- Nom du produit
- GT17HN2-4DS-HU(6)
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Housing
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour February. 07, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- GT17HN2-4DS-HU(6)
- CL No.
- CL0767-0709-2-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Housing
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- 4
- Courant nominal
- 1.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 250.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 2
- Pas d'assemblage
- Pas du contact
- Longueur du connecteur
- 9.6 mm
- Largeur du connecteur
- 24.85 mm
- Hauteur du connecteur
- 19.2 mm
- Type de montage
- Sens du montage
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Angle droit
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Traitement de surface du contact
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Gris fonce
- Méthode de raccordement du fil
- Type de fil recommandé
- Câble blindé
- Jauge de fil min. (AWG)
- Jauge de fil max. (AWG)
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
- Montage sur panneaux
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- 35th Non contenu
- Type de connecteur de détail
- Boitier
Information dimensionnelle
- Type de verrouillage
- Ergot de verrouillage
- Touche
- Oui
- Protection des doigts
- Blindage métallique
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- 30.0 mΩ Max.
- Tension de claquage
- 650 V Max.
- Caractéristiques techniques
- USB2.0, LVDS
- Débit
- 1.0 Gbps
AUTRES
- File / Câble UL
- Diamètre minimal de l'isolation
- 5.6 mm
- Diamètre maximum de l'isolation
- 6.0 mm
- Remarques sur les câbles recommandés
- Diamètre extérieur du câble
- Largueur de la languette (mm)
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 1.03 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 2000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [GT17HN2-4DS-HU(6)_CL0767-0709-2-00_2DDrawing_0000983013.pdf: 46 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [GT17HN2-4DS-HU(6)_CL0767-0709-2-00_2DDrawing_0000796217.pdf: 58 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [GT17HN2-4DS-HU(6)_CL0767-0709-2-00_SpecSheet_0000383102.pdf: 128 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [GT17HN2-4DS-HU(6)_CL0767-0709-2-00_SpecSheet_0001105106.pdf: 134 KB]