GT25H-2024SCF(02)
CL0775-0039-6-02
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- GT25H-2024SCF(02)
- Type de connecteur
- Contact
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
- GT25H-2024SCF(02)
- CL No.
- CL0775-0039-6-02
Information basique
- Type de connecteur
- Contact
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- Courant nominal
- 3.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 250.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- Pas d'assemblage
- Pas du contact
- Longueur du connecteur
- Largeur du connecteur
- Hauteur du connecteur
- Type de montage
- Sens du montage
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Traitement de surface du contact
- doré
- Epaisseur du traitement de surface
- 0.5 μm
- Couleur du boitier
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Type de fil recommandé
- Câble
- Jauge de fil min. (AWG)
- 22
- Jauge de fil max. (AWG)
- 20
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
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
- Touche
- Protection des doigts
- Blindage métallique
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- 30.0 mΩ Max.
- Tension de claquage
- Caractéristiques techniques
- Débit
AUTRES
- File / Câble UL
- Diamètre minimal de l'isolation
- 1.0 mm
- Diamètre maximum de l'isolation
- 1.7 mm
- Remarques sur les câbles recommandés
- Diamètre extérieur du câble
- Largueur de la languette (mm)
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 10000 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.099 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 10000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
- Gold Plating : 0.5μm .
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [GT25H-2024SCF(02)_CL0775-0039-6-02_2DDrawing_0001127212.pdf: 33 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [GT25H-2024SCF(02)_CL0775-0039-6-02_2DDrawing_0001121542.pdf: 31 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [GT25H-2024SCF(02)_CL0775-0039-6-02_SpecSheet_0001127213.pdf: 73 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [GT25H-2024SCF(02)_CL0775-0039-6-02_SpecSheet_0001121543.pdf: 143 KB]
- Instructions du produit - English [GT25H-2024SCF(02)_CL0775-0039-6-02_Guideline_0001693593.pdf: 348 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [GT25H-2024SCF(02)_CL0775-0039-6-02_Guideline_0000110847.pdf: 161 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [GT25H-2024SCF(02)_CL0775-0039-6-02_Guideline_0001494703.pdf: 354 KB]