GT25HB-2428SCF
CL0775-0070-6-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- GT25HB-2428SCF
- Type de connecteur
- Contact
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
- GT25HB-2428SCF
- CL No.
- CL0775-0070-6-00
Information basique
- Type de connecteur
- Contact
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- Courant nominal
- 3.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 250.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- Pas d'assemblage
- Pas du contact
- Longueur du connecteur
- Largeur du connecteur
- Hauteur du connecteur
- Type de montage
- Sens du montage
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Traitement de surface du contact
- Etain
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Type de fil recommandé
- Câble
- Jauge de fil min. (AWG)
- 26
- Jauge de fil max. (AWG)
- 24
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
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
- Touche
- Protection des doigts
- Blindage métallique
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- 30.0 mΩ Max.
- Tension de claquage
- Caractéristiques techniques
- Débit
AUTRES
- File / Câble UL
- Diamètre minimal de l'isolation
- 0.5 mm
- Diamètre maximum de l'isolation
- 1.0 mm
- Remarques sur les câbles recommandés
- Diamètre extérieur du câble
- Largueur de la languette (mm)
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 10000 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.08 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 10000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [GT25HB-2428SCF_CL0775-0070-6-00_2DDrawing_0000968979.pdf: 32 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [GT25HB-2428SCF_CL0775-0070-6-00_2DDrawing_0000746776.pdf: 31 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [GT25HB-2428SCF_CL0775-0070-6-00_SpecSheet_0000249029.pdf: 134 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [GT25HB-2428SCF_CL0775-0070-6-00_SpecSheet_0001060797.pdf: 135 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [GT25HB-2428SCF_CL0775-0070-6-00_Guideline_0001494703.pdf: 354 KB]
Information d'assemblage
- paramètres de sertissage - English [GT25HB-2428SCF_CL0775-0070-6-00_CrimpCondition_0001721470.pdf: 183 KB]
- paramètres de sertissage - 日本語 [GT25HB-2428SCF_CL0775-0070-6-00_CrimpCondition_0001721469.pdf: 183 KB]
- Norme de la qualité du sertissage - English [GT25HB-2428SCF_CL0775-0070-6-00_CrimpQualityStandard_0001721339.pdf: 107 KB]