Global icon

GT25-20DS-HU/R

CL0775-0074-7-00

RoHS (EU)2015/863 Non recommandé pour les nouveaux designs

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • GT25-20DS-HU/R
  • Type de connecteur
  • Connecteur male
  • Composants
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Norme industrielle

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour June. 11, 2026

Informations du produit
  • Nom du produit
  • GT25-20DS-HU/R
  • CL No.
  • CL0775-0074-7-00
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
  • 24.2 mm
  • Largeur du connecteur
  • Hauteur du connecteur
  • 15.8 mm
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
  • Boitier
  • Type de verrouillage
  • Ergot de verrouillage
  • Touche
  • Non
  • Protection des doigts
  • Blindage métallique
  • Résistance de contact
  • 30.0 mΩ Max.
  • Tension de claquage
  • 1000 V Max.
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
  • Plateau
  • Unité d'achat
  • 72 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 2.7945 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 360 PCS
  • Couleur du câble
  • Conforme fil incandescent (Glow Wire)
  • Note