GT25H2-24DP-2.2V
CL0775-0083-8-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- GT25H2-24DP-2.2V
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour July. 11, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- GT25H2-24DP-2.2V
- CL No.
- CL0775-0083-8-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- 24
- Courant nominal
- 3.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 250.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 2
- Pas d'assemblage
- 2.2 mm
- Pas du contact
- 2.2 mm
- Longueur du connecteur
- 36.9 mm
- Largeur du connecteur
- 13.25 mm
- Hauteur du connecteur
- 18.8 mm
- Type de montage
- SMT
- Sens du montage
- Standard on-Board
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Soudure
- Pistes decalees
- Non
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Droit
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Traitement de surface du contact
- Etain
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Noire
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
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
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
- Ergot de verrouillage
- Touche
- Non
- Protection des doigts
- Blindage métallique
- Non
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- 30.0 mΩ Max.
- Tension de claquage
- 1000 V Max.
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
- 0.64 mm
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Plateau
- Unité d'achat
- 35 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 6.367 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 315 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
- Solder tab:DIP
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [GT25H2-24DP-2.2V_CL0775-0083-8-00_2DDrawing_0001209982.pdf: 154 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [GT25H2-24DP-2.2V_CL0775-0083-8-00_2DDrawing_0000628849.pdf: 154 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [GT25H2-24DP-2.2V_CL0775-0083-8-00_SpecSheet_0001291887.pdf: 74 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [GT25H2-24DP-2.2V_CL0775-0083-8-00_SpecSheet_0001111708.pdf: 147 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
- Modèle 3D (IGES) [GT25H2-24DP-2.2V_CL0775-0083-8-00_3DDrawing_IGES_0001236104I.zip: 1,274 KB]
- Modèle 3D (STEP) [GT25H2-24DP-2.2V_CL0775-0083-8-00_3DDrawing_STEP_0001236104S.zip: 514 KB]
- Empreinte (Allegro) [GT25H2-24DP-2.2V_CL0775-0083-8-00_Footprint_Allegro_0001474105.zip: 147 KB] * L'inscription du membre est requise.* Seulement pour les membres