GT25H2-32DP-2.2H(31)
CL0775-0086-6-31
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- GT25H2-32DP-2.2H(31)
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
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
- GT25H2-32DP-2.2H(31)
- CL No.
- CL0775-0086-6-31
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- 32
- Courant nominal
- 3.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 250.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 2
- Pas d'assemblage
- 1.1 mm
- Pas du contact
- 2.2 mm
- Longueur du connecteur
- 45.7 mm
- Largeur du connecteur
- 16.35 mm
- Hauteur du connecteur
- 13.0 mm
- Type de montage
- SMT, THR
- Sens du montage
- Standard on-Board
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Soudure
- Pistes decalees
- Non
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Angle droit
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Traitement de surface du contact
- Etain
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Noire
- Méthode de raccordement du fil
- Type de fil recommandé
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
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
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
- Ergot de verrouillage
- Touche
- Non
- Protection des doigts
- Blindage métallique
- Non
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- 30.0 mΩ Max.
- Tension de claquage
- 1000 V Max.
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
- 0.64 mm
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 200 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 6.75 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 800 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
- Solder tab:DIP
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [GT25H2-32DP-2.2H(31)_CL0775-0086-6-31_2DDrawing_0001703404.pdf: 156 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [GT25H2-32DP-2.2H(31)_CL0775-0086-6-31_2DDrawing_0001703402.pdf: 150 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [GT25H2-32DP-2.2H(31)_CL0775-0086-6-31_SpecSheet_0001703405.pdf: 75 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [GT25H2-32DP-2.2H(31)_CL0775-0086-6-31_SpecSheet_0001703403.pdf: 144 KB]