Global icon

HVH-280-2/2P-HU(A)

CL0778-0510-0-00

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • HVH-280-2/2P-HU(A)
  • Type de connecteur
  • Connecteur male
  • Composants
  • Montage sur panneaux
  • Vis
  • Assemblage du câble
  • Non

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour August. 29, 2026

Informations du produit
  • Nom du produit
  • HVH-280-2/2P-HU(A)
  • CL No.
  • CL0778-0510-0-00
  • Type de connecteur
  • Connecteur male
  • Composants
  • Montage sur panneaux
  • Vis
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Longueur du câble
  • Type générique
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Caractéristiques techniques
  • Débit
  • Etanche
  • IPX7, IP X8, IP X9K
  • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
  • h
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 30
  • Nombre de voies
  • Remarques sur le nombre de voies
  • Pas du contact
  • 9.5 mm
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
  • 120 ℃
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
  • Contenu
  • Type de connecteur de détail
  • Boitier
  • Pas d'assemblage
  • Nombre de rangées (Interface)
  • 1
  • Epaisseur du traitement de surface
  • Pistes decalees
  • Touche
  • Traitement de surface du blindage
  • Matériau de l'enveloppe
  • Civilite
  • Couleur du boitier
  • Orange
  • Blindage métallique
  • Oui
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Matériau de la capuchon
  • Protection des doigts
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Tension de claquage
  • Résistance de contact
  • 3.0 mΩ Max.
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • Hauteur du connecteur
  • 24.25 mm
  • Longueur du connecteur
  • 50.7 mm
  • Largeur du connecteur
  • 36.4 mm
  • File / Câble UL
  • Diamètre maximum de l'isolation
  • Diamètre minimal de l'isolation
  • Remarques sur les câbles recommandés
  • Diamètre extérieur du câble
  • Type d'emballage
  • Plateau
  • Unité d'achat
  • 100 PCS
  • Masse
  • 16.976 g
  • Adhesif pour pick-up
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 100 PCS
  • Note