Global icon

HVH-280-3P-6.5DS

CL0778-0700-0-00

RoHS (EU)2015/863 Non recommandé pour les nouveaux designs

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • HVH-280-3P-6.5DS
  • Type de connecteur
  • Embase
  • Composants
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Norme industrielle

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour June. 23, 2026

Informations du produit
  • Nom du produit
  • HVH-280-3P-6.5DS
  • CL No.
  • CL0778-0700-0-00
  • Type de connecteur
  • Embase
  • Composants
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Nombre de voies
  • 3
  • Courant nominal
  • 30.0 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 600.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • DC 600.0 V
  • Tension nominale (DC) autre
  • Nombre de rangées (Interface)
  • 1
  • Pas d'assemblage
  • 6.5 mm
  • Pas du contact
  • 6.5 mm
  • Longueur du connecteur
  • 27.7 mm
  • Largeur du connecteur
  • 20.85 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 12.69 mm
  • Type de montage
  • THT
  • Sens du montage
  • Standard on-Board
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Verrouillage de la broche
  • Pistes decalees
  • Non
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • 1.6 mm Max.
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
  • 1.0 μm
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
  • Ergot de verrouillage
  • Touche
  • Non
  • Protection des doigts
  • Non
  • Blindage métallique
  • Non
  • Résistance de contact
  • 3.0 mΩ Max.
  • Tension de claquage
  • 2200 V Max.
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
  • 2.8 mm
  • Type d'emballage
  • Plateau
  • Unité d'achat
  • 560 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 4.62 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 560 PCS
  • Couleur du câble
  • Conforme fil incandescent (Glow Wire)
  • Note