HT802/ZE064-2022S
CL0780-0046-0-00
OUTILLAGE
- Nom du produit
- HT802/ZE064-2022S
- Nom de l'outil
- Caractéristiques
- Hand tools are developed as a prototype tool during product development. Use an applicator for mass production.
- Region disponible
- Tension d'entree
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour February. 06, 2025
Informations du produit
- Nom du produit
- HT802/ZE064-2022S
- CL No.
- CL0780-0046-0-00
- Type d'outil
- outil de sertissage manuel
Outil
- Nom de l'outil
- Caractéristiques
- Hand tools are developed as a prototype tool during product development. Use an applicator for mass production.
- Region disponible
- Tension d'entree
- Type de fil recommandé
- Méthode de raccordement du fil
- File / Câble UL
- Jauge de fil min. (AWG)
- Jauge de fil max. (AWG)
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Type de câble coaxial recommandé
- Diamètre extérieur du câble
- Masse
- 500.0 g
- RoHS (EU)2015/863
- N'est pas applicable
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]