Global icon

GT32-10P-1.5H

CL0782-0001-1-00

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • GT32-10P-1.5H
  • Type de connecteur
  • Embase
  • Composants
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Norme industrielle

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour February. 26, 2026

Informations du produit
  • Nom du produit
  • GT32-10P-1.5H
  • CL No.
  • CL0782-0001-1-00
  • Type de connecteur
  • Embase
  • Composants
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Nombre de voies
  • 10
  • Courant nominal
  • 1.0 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 30.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • Tension nominale (DC) autre
  • Nombre de rangées (Interface)
  • 1
  • Pas d'assemblage
  • 1.5 mm
  • Pas du contact
  • 1.5 mm
  • Longueur du connecteur
  • 21.55 mm
  • Largeur du connecteur
  • 12.82 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 10.83 mm
  • Type de montage
  • SMT
  • Sens du montage
  • Standard on-Board
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Pistes decalees
  • Non
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • 1.6 mm Max.
  • Orientation du connecteur
  • Angle droit
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 30
  • Traitement de surface du contact
  • Etain
  • Epaisseur du traitement de surface
  • Couleur du boitier
  • Gris clair
  • Méthode de raccordement du fil
  • Type de fil recommandé
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
  • 105 ℃
  • Température de fonctionnement (Min.)
  • -40 ℃
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
  • Ergot de verrouillage
  • Touche
  • Protection des doigts
  • Blindage métallique
  • Oui
  • Résistance de contact
  • 30.0 mΩ Max.
  • Tension de claquage
  • 650 V Max.
  • Caractéristiques techniques
  • USB3.0, USB3.2 Gen.1
  • Débit
  • 5.0 Gbps
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
  • 0.5 mm
  • Type d'emballage
  • Plateau
  • Unité d'achat
  • 77 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 5.314 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 385 PCS
  • Couleur du câble
  • Conforme fil incandescent (Glow Wire)
  • Note