GT37-2428SCF
CL0787-0002-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- GT37-2428SCF
- Type de connecteur
- Contact
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour June. 04, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- GT37-2428SCF
- CL No.
- CL0787-0002-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Contact
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- Courant nominal
- 1.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 30.0 V
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
- 1.2 mm
- Largeur du connecteur
- 8.45 mm
- Hauteur du connecteur
- 1.4 mm
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
désaccouplement - 30
- Traitement de surface du contact
- Etain
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Type de fil recommandé
- Câble blindé
- Jauge de fil min. (AWG)
- 28
- Jauge de fil max. (AWG)
- 24
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
- Montage sur panneaux
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- Contacter
- Type de connecteur de détail
Information dimensionnelle
- Type de verrouillage
- Touche
- Protection des doigts
- Blindage métallique
- Oui
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- 30.0 mΩ Max.
- Tension de claquage
- 500 V Max.
- Caractéristiques techniques
- Ethernet
- Débit
- 1.0 Gbps
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
- Bobine
- Unité d'achat
- 14000 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.01 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 14000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [GT37-2428SCF_CL0787-0002-0-00_2DDrawing_0001713248.pdf: 145 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [GT37-2428SCF_CL0787-0002-0-00_2DDrawing_0001700973.pdf: 151 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [GT37-2428SCF_CL0787-0002-0-00_SpecSheet_0001713249.pdf: 131 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [GT37-2428SCF_CL0787-0002-0-00_SpecSheet_0001671006.pdf: 140 KB]
Information d'assemblage
- Instruction de cablage - English [GT37-2428SCF_CL0787-0002-0-00_CableAsseyInstruction_0001710464.pdf: 1,275 KB]
- Instruction de cablage - 日本語 [GT37-2428SCF_CL0787-0002-0-00_CableAsseyInstruction_0001674944.pdf: 1,176 KB]
- paramètres de sertissage - English [GT37-2428SCF_CL0787-0002-0-00_CrimpCondition_0001737762.pdf: 196 KB]
- paramètres de sertissage - 日本語 [GT37-2428SCF_CL0787-0002-0-00_CrimpCondition_0001692444.pdf: 230 KB]
- Norme de la qualité du sertissage - 日本語 [GT37-2428SCF_CL0787-0002-0-00_CrimpQualityStandard_0001679797.pdf: 59 KB]