Global icon

GT37-2S-SC

CL0787-0004-0-00

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • GT37-2S-SC
  • Type de connecteur
  • Connecteur male
  • Composants
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Norme industrielle

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour June. 04, 2026

Informations du produit
  • Nom du produit
  • GT37-2S-SC
  • CL No.
  • CL0787-0004-0-00
  • Type de connecteur
  • Connecteur male
  • Composants
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Nombre de voies
  • 2
  • Courant nominal
  • 1.0 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 30.0 V
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
  • 5.55 mm
  • Largeur du connecteur
  • 25.45 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 4.0 mm
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
  • Etain
  • Epaisseur du traitement de surface
  • Couleur du boitier
  • Méthode de raccordement du fil
  • Sertissage
  • Type de fil recommandé
  • Câble blindé
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
  • Contacter
  • Type de connecteur de détail
  • Bouclier
  • Type de verrouillage
  • Touche
  • Protection des doigts
  • Blindage métallique
  • Oui
  • Résistance de contact
  • 30.0 mΩ Max.
  • Tension de claquage
  • 500 V Max.
  • Caractéristiques techniques
  • Ethernet
  • Débit
  • 1.0 Gbps
  • File / Câble UL
  • Diamètre minimal de l'isolation
  • 3.7 mm
  • Diamètre maximum de l'isolation
  • 4.3 mm
  • Remarques sur les câbles recommandés
  • Diamètre extérieur du câble
  • Largueur de la languette (mm)
  • Type d'emballage
  • Bobine
  • Unité d'achat
  • 14400 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 0.05 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 14400 PCS
  • Couleur du câble
  • Conforme fil incandescent (Glow Wire)
  • Note