BF4-TX-14DS-0.5V(10)
CL0831-0008-6-10
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- BF4-TX-14DS-0.5V(10)
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Norme industrielle
- Type générique
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour February. 07, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- BF4-TX-14DS-0.5V(10)
- CL No.
- CL0831-0008-6-10
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Norme industrielle
- Type générique
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Connecteurs avec face d'entrée de type 1
- Connecteurs avec face d'entrée de type 2
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 50
- Fibre optique recommandée
- Atténuation
- Perte d'insertion
- Matériau de la fibre
- Longueur d'onde de fonctionnement
- Température de fonctionnement (Max.)
- 60 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -10 ℃
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
- Noire
- Nombre de fibres optiques
- 1
- Matériau de la capuchon
Spécifications électriques / optiques
- Puissance nominale
- Débit
- Distance de transmission
- Tension d'entree
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
- 10.25 mm
- Largeur du connecteur
- 5.43 mm
- Hauteur du connecteur
- 1.48 mm
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 10 PCS
- Masse
- 0.094 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 500 PCS
AUTRES
- Note
- 10 pieces / cut of the embossed carrier taping package .
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [BF4-TX-14DS-0.5V(10)_CL0831-0008-6-10_2DDrawing_0000937978.pdf: 287 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [BF4-TX-14DS-0.5V(10)_CL0831-0008-6-10_2DDrawing_0000538871.pdf: 308 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [BF4-TX-14DS-0.5V(10)_CL0831-0008-6-10_SpecSheet_0000255233.pdf: 101 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [BF4-TX-14DS-0.5V(10)_CL0831-0008-6-10_SpecSheet_0000832624.pdf: 101 KB]
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Connecteur male