Global icon

BF4-TX-14DS-0.5V(11)

CL0831-0008-6-11

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • BF4-TX-14DS-0.5V(11)
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Composants
  • Norme industrielle
  • Type générique

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour April. 16, 2026

Informations du produit
  • Nom du produit
  • BF4-TX-14DS-0.5V(11)
  • CL No.
  • CL0831-0008-6-11
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Composants
  • Norme industrielle
  • Type générique
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Longueur du câble
  • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
  • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 50
  • Fibre optique recommandée
  • Atténuation
  • Perte d'insertion
  • Matériau de la fibre
  • Longueur d'onde de fonctionnement
  • Température de fonctionnement (Max.)
  • 60 ℃
  • Température de fonctionnement (Min.)
  • -10 ℃
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
  • Noire
  • Nombre de fibres optiques
  • 1
  • Matériau de la capuchon
  • Puissance nominale
  • Débit
  • Distance de transmission
  • Tension d'entree
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
  • 10.25 mm
  • Largeur du connecteur
  • 5.43 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 1.48 mm
  • Type d'emballage
  • Bobine
  • Unité d'achat
  • 100 PCS
  • Masse
  • 0.094 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 100 PCS
  • Note
  • 100 pieces / reel .

  Nom du produit
Orientation du connecteur , Type de connecteur
* Veuillez eviter d'utiliser la connexion avec differents types de traitement de surface.