Global icon

BF4-IR2-16P-0.5SH

CL0831-1020-0-00

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • BF4-IR2-16P-0.5SH
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
  • BF4-IR2-16P-0.5SH
  • CL No.
  • CL0831-1020-0-00
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Composants
  • Norme industrielle
  • Type générique
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Longueur du câble
  • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
  • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 1000
  • Fibre optique recommandée
  • Atténuation
  • Perte d'insertion
  • Matériau de la fibre
  • Longueur d'onde de fonctionnement
  • nm
  • Température de fonctionnement (Max.)
  • 60 ℃
  • Température de fonctionnement (Min.)
  • -10 ℃
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
  • Nombre de fibres optiques
  • Matériau de la capuchon
  • Puissance nominale
  • Débit
  • Distance de transmission
  • Tension d'entree
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
  • 13.2 mm
  • Largeur du connecteur
  • 11.1 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 5.95 mm
  • Type d'emballage
  • Bobine
  • Unité d'achat
  • 150 PCS
  • Masse
  • 1.76 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 150 PCS
  • Note