BF4-IR2-16P-0.5SH(01)
CL0831-1020-0-01
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- BF4-IR2-16P-0.5SH(01)
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Norme industrielle
- Type générique
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour February. 07, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- BF4-IR2-16P-0.5SH(01)
- CL No.
- CL0831-1020-0-01
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Norme industrielle
- Type générique
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Connecteurs avec face d'entrée de type 1
- Connecteurs avec face d'entrée de type 2
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 1000
- Fibre optique recommandée
- Atténuation
- Perte d'insertion
- Matériau de la fibre
- Longueur d'onde de fonctionnement
- nm
- Température de fonctionnement (Max.)
- 60 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -10 ℃
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
- Nombre de fibres optiques
- Matériau de la capuchon
Spécifications électriques / optiques
- Puissance nominale
- Débit
- Distance de transmission
- Tension d'entree
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
- 13.2 mm
- Largeur du connecteur
- 11.1 mm
- Hauteur du connecteur
- 5.95 mm
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 10 PCS
- Masse
- 1.76 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 200 PCS
AUTRES
- Note
- 10 pieces / cut of the embossed carrier taping package .
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [BF4-IR2-16P-0.5SH(01)_CL0831-1020-0-01_2DDrawing_0001417580.pdf: 190 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [BF4-IR2-16P-0.5SH(01)_CL0831-1020-0-01_2DDrawing_0001417579.pdf: 171 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [BF4-IR2-16P-0.5SH(01)_CL0831-1020-0-01_SpecSheet_0001417582.pdf: 165 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [BF4-IR2-16P-0.5SH(01)_CL0831-1020-0-01_SpecSheet_0001417581.pdf: 232 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
- Modèle 3D (IGES)[Le document est manquant] Document demandé
- Modèle 3D (STEP)[Le document est manquant] Document demandé