Global icon

BF4MC-6GTXRX-B1-100MM

CL0831-1102-0-15

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • BF4MC-6GTXRX-B1-100MM
  • Type de connecteur
  • Connecteur male
  • Composants
  • Norme industrielle
  • Type générique

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour March. 25, 2026

Informations du produit
  • Nom du produit
  • BF4MC-6GTXRX-B1-100MM
  • CL No.
  • CL0831-1102-0-15
  • Type de connecteur
  • Connecteur male
  • Composants
  • Norme industrielle
  • Type générique
  • Assemblage du câble
  • Oui
  • Longueur du câble
  • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
  • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 50
  • Fibre optique recommandée
  • Atténuation
  • Perte d'insertion
  • Matériau de la fibre
  • Verre de silice
  • Longueur d'onde de fonctionnement
  • nm
  • Température de fonctionnement (Max.)
  • 60 ℃
  • Température de fonctionnement (Min.)
  • -10 ℃
  • Direction de montage
  • Plage flottante (XY) (mm)
  • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
  • RoHS (EU)2015/863
  • Conforme
  • SVHC
  • Contacter
  • Type de connecteur de détail
  • Couleur du boitier
  • Blanc vanille
  • Nombre de fibres optiques
  • 1
  • Matériau de la capuchon
  • Puissance nominale
  • Débit
  • 6.25 Gbps
  • Distance de transmission
  • Tension d'entree
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
  • 9.82 mm
  • Largeur du connecteur
  • 3.1 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 1.3 mm
  • Type d'emballage
  • Plateau
  • Unité d'achat
  • 15 PCS
  • Masse
  • 0.16 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 300 PCS
  • Note