BF4MC-6GTXRX-B1-500MM
CL0831-1102-0-50
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- BF4MC-6GTXRX-B1-500MM
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Norme industrielle
- Type générique
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour December. 26, 2025
Informations du produit
- Nom du produit
- BF4MC-6GTXRX-B1-500MM
- CL No.
- CL0831-1102-0-50
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Norme industrielle
- Type générique
- Assemblage du câble
- Oui
- Longueur du câble
- Connecteurs avec face d'entrée de type 1
- Connecteurs avec face d'entrée de type 2
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 50
- Fibre optique recommandée
- Atténuation
- Perte d'insertion
- Matériau de la fibre
- Verre de silice
- Longueur d'onde de fonctionnement
- nm
- Température de fonctionnement (Max.)
- 60 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -10 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- Contacter
- Type de connecteur de détail
Caractéristiques mécaniques
- Couleur du boitier
- Blanc vanille
- Nombre de fibres optiques
- 1
- Matériau de la capuchon
Spécifications électriques / optiques
- Puissance nominale
- Débit
- 6.25 Gbps
- Distance de transmission
- Tension d'entree
- Courant nominal
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
Information dimensionnelle
- Longueur du connecteur
- 9.82 mm
- Largeur du connecteur
- 3.1 mm
- Hauteur du connecteur
- 1.3 mm
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 1 PCS
- Masse
- 0.2 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 20 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [BF4MC-6GTXRX-B1-500MM_CL0831-1102-0-50_2DDrawing_0001000022.pdf: 153 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [BF4MC-6GTXRX-B1-500MM_CL0831-1102-0-50_2DDrawing_0000866879.pdf: 166 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [BF4MC-6GTXRX-B1-500MM_CL0831-1102-0-50_SpecSheet_0000425917.pdf: 61 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [BF4MC-6GTXRX-B1-500MM_CL0831-1102-0-50_SpecSheet_0001012107.pdf: 197 KB]
- Instructions du produit - English [BF4MC-6GTXRX-B1-500MM_CL0831-1102-0-50_Guideline_0000123329.pdf: 1,698 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [BF4MC-6GTXRX-B1-500MM_CL0831-1102-0-50_Guideline_0000109226.pdf: 1,726 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
- Modèle 3D (IGES)[Le document est manquant] Document demandé
- Modèle 3D (STEP)[Le document est manquant] Document demandé