BF4MC-6GTXRX-B1-3M
CL0831-1109-9-02
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- BF4MC-6GTXRX-B1-3M
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Norme industrielle
- Type générique
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour March. 25, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- BF4MC-6GTXRX-B1-3M
- CL No.
- CL0831-1109-9-02
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Norme industrielle
- Type générique
- Assemblage du câble
- Oui
- Longueur du câble
- Connecteurs avec face d'entrée de type 1
- Connecteurs avec face d'entrée de type 2
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 50
- Fibre optique recommandée
- Atténuation
- Perte d'insertion
- Matériau de la fibre
- Verre de silice
- Longueur d'onde de fonctionnement
- nm
- Température de fonctionnement (Max.)
- 60 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -10 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- Contacter
- Type de connecteur de détail
Caractéristiques mécaniques
- Couleur du boitier
- Blanc vanille
- Nombre de fibres optiques
- 1
- Matériau de la capuchon
Spécifications électriques / optiques
- Puissance nominale
- Débit
- 6.25 Gbps
- Distance de transmission
- Tension d'entree
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
- 9.82 mm
- Largeur du connecteur
- 3.1 mm
- Hauteur du connecteur
- 1.3 mm
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 1 PCS
- Masse
- 1.2 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 40 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [BF4MC-6GTXRX-B1-3M_CL0831-1109-9-02_2DDrawing_0001130966.pdf: 100 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [BF4MC-6GTXRX-B1-3M_CL0831-1109-9-02_2DDrawing_0001130965.pdf: 84 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [BF4MC-6GTXRX-B1-3M_CL0831-1109-9-02_SpecSheet_0001130964.pdf: 60 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [BF4MC-6GTXRX-B1-3M_CL0831-1109-9-02_SpecSheet_0001130963.pdf: 194 KB]
- Instructions du produit - English [BF4MC-6GTXRX-B1-3M_CL0831-1109-9-02_Guideline_0000123329.pdf: 1,698 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [BF4MC-6GTXRX-B1-3M_CL0831-1109-9-02_Guideline_0000109226.pdf: 1,726 KB]