BF4-IR2LCD-01-2M
CL0831-1282-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- BF4-IR2LCD-01-2M
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Norme industrielle
- Type générique
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour April. 23, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- BF4-IR2LCD-01-2M
- CL No.
- CL0831-1282-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Norme industrielle
- Type générique
- Assemblage du câble
- Oui
- Longueur du câble
- 2000 mm
- Connecteurs avec face d'entrée de type 1
- Connecteurs avec face d'entrée de type 2
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 1000
- Fibre optique recommandée
- Atténuation
- Perte d'insertion
- Matériau de la fibre
- Verre de silice
- Longueur d'onde de fonctionnement
- 850 nm
- Température de fonctionnement (Max.)
- 60 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -10 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- Contacter
- Type de connecteur de détail
Caractéristiques mécaniques
- Couleur du boitier
- Nombre de fibres optiques
- 2
- Matériau de la capuchon
- Plastique
Spécifications électriques / optiques
- Puissance nominale
- Débit
- 6.25 Gbps
- Distance de transmission
- Tension d'entree
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
- 12.3 mm
- Largeur du connecteur
- 2054.85 mm
- Hauteur du connecteur
- 10.8 mm
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 1 PCS
- Masse
- 36.4 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 20 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
- Modèle 3D (IGES)[Le document est manquant] Document demandé
- Modèle 3D (STEP)[Le document est manquant] Document demandé