AP105-DF1B-PR
CL0901-4536-2-00
OUTILLAGE
- Nom du produit
- AP105-DF1B-PR
- Nom de l'outil
- Caractéristiques
- Region disponible
- Tension d'entree
- 0.0 V
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour June. 18, 2024
Informations du produit
- Nom du produit
- AP105-DF1B-PR
- CL No.
- CL0901-4536-2-00
- Type d'outil
- Applicateur
Outil
- Nom de l'outil
- Caractéristiques
- Region disponible
- Tension d'entree
- 0.0 V
- Type de fil recommandé
- Méthode de raccordement du fil
- File / Câble UL
- Jauge de fil min. (AWG)
- 0
- Jauge de fil max. (AWG)
- 0
- Jauge de fil min. (mm2)
- 0.0 mm²
- Jauge de fil max. (mm2)
- 0.0 mm²
- Type de câble coaxial recommandé
- Diamètre extérieur du câble
- 0.0 mm
- Masse
- 0.0 g
- RoHS (EU)2015/863
- N'est pas applicable
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
Fiche technique
Information d'assemblage
Terminaux pris en charge par l'outil
Nom du produit
Traitement de surface du contact
Programmé pour être interrompu
DF1B-24PRF
CL0541-0666-2-00
Etain
Programmé pour être interrompu
DF1B-26PRF
CL0541-0668-8-00
Etain
Programmé pour être interrompu
DF1B-28PRF
CL0541-0670-0-00
Etain