AP105-DF1-2428S
CL0901-4538-8-00
OUTILLAGE
- Nom du produit
- AP105-DF1-2428S
- Nom de l'outil
- Caractéristiques
- Region disponible
- Tension d'entree
- 0.0 V
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour May. 21, 2025
Informations du produit
- Nom du produit
- AP105-DF1-2428S
- CL No.
- CL0901-4538-8-00
- Type d'outil
- Applicateur
Outil
- Nom de l'outil
- Caractéristiques
- Region disponible
- Tension d'entree
- 0.0 V
- Type de fil recommandé
- Méthode de raccordement du fil
- File / Câble UL
- Jauge de fil min. (AWG)
- 0
- Jauge de fil max. (AWG)
- 0
- Jauge de fil min. (mm2)
- 0.0 mm²
- Jauge de fil max. (mm2)
- 0.0 mm²
- Type de câble coaxial recommandé
- Diamètre extérieur du câble
- 0.0 mm
- Masse
- 0.0 g
- RoHS (EU)2015/863
- N'est pas applicable
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
Fiche technique
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [AP105-DF1-2428S_CL0901-4538-8-00_SpecSheet_0001038540.pdf: 118 KB]
- Instructions du produit - English [AP105-DF1-2428S_CL0901-4538-8-00_Guideline_0001410584.pdf: 2,251 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [AP105-DF1-2428S_CL0901-4538-8-00_Guideline_0000109274.pdf: 2,251 KB]
Information d'assemblage
- paramètres de sertissage 054101343_DF1-2428SCF(UL1061)_CC [AP105-DF1-2428S_CL0901-4538-8-00_CrimpCondition_D32057_en.pdf: 29 KB]
- Manuel d'instruction de l'outil ETAD-P0064_AP105_STD_IM_6th.pdf [AP105-DF1-2428S_CL0901-4538-8-00_ToolInstructionManual_※TAD-P0064_AP105_STD_IM_6th.pdf: 1,405 KB]
- Nomenclature de l'applicateur AP105-DF1-2428S_PARTS LIST [AP105-DF1-2428S_CL0901-4538-8-00_ApplicatorParts_D144273_en.pdf: 30 KB]
Terminaux pris en charge par l'outil
Nom du produit
Traitement de surface du contact
Programmé pour être interrompu
DF1-2428SCF
CL0541-0134-3-00
Etain
N° HRS | Nom des composants de l'outil de sertissage | Marquage des composants de l'applicateur |
---|---|---|
CL0901-4538-8-61 |
Insulation crimper | 275583 |
CL0901-4538-8-62 |
Wire crimper | 275712 |
CL0901-4538-8-63 |
Insulation anvil | 275536 |
CL0901-4538-8-64 |
Wire anvil | 275713 |
CL0901-4538-8-65 |
Cut off punchA | 275096 |
CL0901-4538-8-66 |
Cut off dieA | 278206 |
CL0901-4538-8-90 |
rental | 0 |