AP109A-DF22A-1012
CL0901-4582-0-00
OUTILLAGE
- Nom du produit
- AP109A-DF22A-1012
- Nom de l'outil
- Caractéristiques
- Region disponible
- Tension d'entree
- 0.0 V
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour March. 06, 2024
Informations du produit
- Nom du produit
- AP109A-DF22A-1012
- CL No.
- CL0901-4582-0-00
- Type d'outil
- Applicateur
Outil
- Nom de l'outil
- Caractéristiques
- Region disponible
- Tension d'entree
- 0.0 V
- Type de fil recommandé
- Méthode de raccordement du fil
- File / Câble UL
- Jauge de fil min. (AWG)
- 0
- Jauge de fil max. (AWG)
- 0
- Jauge de fil min. (mm2)
- 0.0 mm²
- Jauge de fil max. (mm2)
- 0.0 mm²
- Type de câble coaxial recommandé
- Diamètre extérieur du câble
- 0.0 mm
- Masse
- 0.0 g
- RoHS (EU)2015/863
- N'est pas applicable
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
Information d'assemblage
- paramètres de sertissage [AP109A-DF22A-1012_CL0901-4582-0-00_CrimpCondition_06801106400_DF22A-1012SCFA[UL1015_MISAWA_AWG12].pdf: 200 KB]
- Manuel d'instruction de l'outil ATAD-P0066_AP109A_IM_3rd [AP109A-DF22A-1012_CL0901-4582-0-00_ToolInstructionManual_D50691_en.pdf: 1,174 KB]
- Nomenclature de l'applicateur AP109A-DF22A-1012_PARTS LIST [AP109A-DF22A-1012_CL0901-4582-0-00_ApplicatorParts_D53105_en.pdf: 23 KB]
Terminaux pris en charge par l'outil
Nom du produit
Traitement de surface du contact