AP105-DF59M-2224P
CL0901-4638-2-00
OUTILLAGE
- Nom du produit
- AP105-DF59M-2224P
- Nom de l'outil
- Caractéristiques
- Region disponible
- Tension d'entree
- 0.0 V
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour November. 04, 2025
Informations du produit
- Nom du produit
- AP105-DF59M-2224P
- CL No.
- CL0901-4638-2-00
- Type d'outil
- Applicateur
Outil
- Nom de l'outil
- Caractéristiques
- Region disponible
- Tension d'entree
- 0.0 V
- Type de fil recommandé
- Méthode de raccordement du fil
- File / Câble UL
- Jauge de fil min. (AWG)
- 0
- Jauge de fil max. (AWG)
- 0
- Jauge de fil min. (mm2)
- 0.0 mm²
- Jauge de fil max. (mm2)
- 0.0 mm²
- Type de câble coaxial recommandé
- Diamètre extérieur du câble
- 0.0 mm
- Masse
- 5000.0 g
- RoHS (EU)2015/863
- N'est pas applicable
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
Fiche technique
Information d'assemblage
- paramètres de sertissage 066700428_DF59M-2224PCF(UL10368_HITACHI)_CC.pdf [AP105-DF59M-2224P_CL0901-4638-2-00_CrimpCondition_D31865_en.pdf: 127 KB]
- Norme de la qualité du sertissage - 日本語 [AP105-DF59M-2224P_CL0901-4638-2-00_CrimpQualityStandard_0000108187.pdf: 95 KB]
- Manuel d'instruction de l'outil ETAD-P0064_AP105_STD_IM_6th.pdf [AP105-DF59M-2224P_CL0901-4638-2-00_ToolInstructionManual_※TAD-P0064_AP105_STD_IM_6th.pdf: 1,405 KB]
- Nomenclature de l'applicateur AP105-DF59M-2224P_PARTS LIST [AP105-DF59M-2224P_CL0901-4638-2-00_ApplicatorParts_D144403_en.pdf: 90 KB]
Terminaux pris en charge par l'outil
Nom du produit
Traitement de surface du contact