DF19G-30S/PR-MD2
CL0902-4518-7-00
OUTILLAGE
- Nom du produit
- DF19G-30S/PR-MD2
- Nom de l'outil
- Caractéristiques
- Region disponible
- Tension d'entree
- 0.0 V
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour April. 04, 2025
Informations du produit
- Nom du produit
- DF19G-30S/PR-MD2
- CL No.
- CL0902-4518-7-00
- Type d'outil
- Outil IDC
Outil
- Nom de l'outil
- Caractéristiques
- Region disponible
- Tension d'entree
- 0.0 V
- Type de fil recommandé
- Méthode de raccordement du fil
- File / Câble UL
- Jauge de fil min. (AWG)
- 0
- Jauge de fil max. (AWG)
- 0
- Jauge de fil min. (mm2)
- 0.0 mm²
- Jauge de fil max. (mm2)
- 0.0 mm²
- Type de câble coaxial recommandé
- Diamètre extérieur du câble
- 0.0 mm
- Masse
- 0.0 g
- RoHS (EU)2015/863
- N'est pas applicable
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF19G-30S/PR-MD2_CL0902-4518-7-00_SpecSheet_0001065049.pdf: 74 KB]
- Instructions du produit[Les détails sont disponibles sur la série page.]
Information d'assemblage
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]
Terminaux pris en charge par l'outil
Nom du produit
Traitement de surface du contact