HT307/DF58-2830HC
CL0902-4671-0-00
OUTILLAGE
- Nom du produit
- HT307/DF58-2830HC
- Nom de l'outil
- Caractéristiques
- Region disponible
- APAC, USA, EU, JP
- Tension d'entree
- 0.0 V
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour April. 07, 2025
Informations du produit
- Nom du produit
- HT307/DF58-2830HC
- CL No.
- CL0902-4671-0-00
- Type d'outil
- outil de sertissage manuel
Outil
- Nom de l'outil
- Caractéristiques
- Region disponible
- APAC, USA, EU, JP
- Tension d'entree
- 0.0 V
- Type de fil recommandé
- Câble
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- File / Câble UL
- UL 1571
- Jauge de fil min. (AWG)
- 30
- Jauge de fil max. (AWG)
- 28
- Jauge de fil min. (mm2)
- 0.5 mm²
- Jauge de fil max. (mm2)
- 0.6 mm²
- Type de câble coaxial recommandé
- Diamètre extérieur du câble
- 0.0 mm
- Masse
- 500.0 g
- RoHS (EU)2015/863
- N'est pas applicable
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
Fiche technique
- Plan (2D) - English [HT307/DF58-2830HC_CL0902-4671-0-00_2DDrawing_0001212027.pdf: 70 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [HT307/DF58-2830HC_CL0902-4671-0-00_2DDrawing_0001212026.pdf: 78 KB]
- Instructions du produit - English [HT307/DF58-2830HC_CL0902-4671-0-00_Guideline_0001663975.pdf: 1,125 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [HT307/DF58-2830HC_CL0902-4671-0-00_Guideline_0001216231.pdf: 1,125 KB]
Terminaux pris en charge par l'outil
Nom du produit
Traitement de surface du contact