HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
Connecteurs d'interface d'origine standard et Hirose tels que Circulaire (connecteur métallique / connecteur en plastique / étanche), rectangulaire (connecteur USB / D-sub / flottant), fibre optique, coaxial à radiofréquence, modulaire, etc. Les connecteurs circulaires et rectangulaires incluent le signal et l’alimentation.
Connecteurs standard, notamment USB, connecteurs D-sub, produits standard CEI prenant en charge l'Ethernet industriel, RJ45 et autres.Hirose Electric fournit une grande variété de types de connexion ainsi que des variantes haute vitesse et étanches.
Connecteurs fil-à-carte pour appareils électriques et connexion interne. Un câble plat, un câble micro-coaxial pour une transmission à haute vitesse, un câble blindé et un FPC / FFC sont disponibles pour les câbles discrets. Les produits standard MIL existent également.
Connecteurs carte à carte / carte à carte FPC pour appareils électriques et connexion interne. Connecteurs micro, empilables, mezzanine et flottants utilisés pour une connexion mezzanine / perpendiculaire / coplanaire. Des connecteurs de transmission de signal haute vitesse sont également disponibles.
Connecteurs monoblocs FPC / FFC avec système de verrouillage à bascule principalement. Pour connexion horizontale / verticale. Verrou à simple action, profil bas, support de la transmission du signal à grande vitesse, pour FFC blindé, sans halogène, et structure entièrement moulée pour aider à la disposition des circuits imprimés.
Connecteurs coaxiaux standard JIS / MIL / IEC tels que BNC / SMA / SMB / N et connecteurs coaxiaux microminiatures d'origine Hirose tels que U.FL / X.FL L'impédance caractéristique est de 50 ohms / 75 ohms. Des connecteurs automobiles pour antennes et des commutateurs coaxiaux pour inspecter les circuits RF sont également disponibles.
Connecteurs à fibre optique tels que les câbles optiques actifs (AOC), étanches (IP67 / IP68) et standard SC / MU / FC. MU / FC sont inclus.
Connecteur LAN RJ-45/RJ-11. Disponible en Fast Ethernet, CAT5 amélioré (CAT5e)/CAT6, EMI et indicateur optique intégré.
Connecteurs câble à câble pour connexion externe et connecteurs fil à fil pour connexion interne, pour automobiles, équipements industriels, etc. Des types étanches sont disponibles pour externe / interne / automobile.
Connecteurs de carte pour carte SD et carte MicroSD. Les mécanismes d’insertion et d’éjection de la carte sont des mécanismes d’éjection Push-in / Push-out intégrés pour carte SD et Push-Push, insertion / éjection manuelles / manuelles, insertion / éjection manuelle Push-Pull pour carte microSD.
Connecteurs bord de carte de pas de 0.8mm etc.
Connecteurs automobiles pour connexion par câble coaxial pour antenne, réseau automobile, connexion FPC / FFC, connexion interne, interface E / S, etc. Des connexions carte à carte et robuste / très fiable sont disponibles.
Connecteurs supportant un courant électrique élevé. Pour les connexions carte à carte, carte à câble, manquants et de panneau et câble à câble, étanches (IP67 / IP68 / X9K), correspondent à l'enrobage (support de la résine), types homologués UL / TUV disponibles . Des connecteurs circulaires, rectangulaires, manquants et de panneau sont également inclus.
Connecteurs de transmission haute vitesse pour carte à carte, carte à câble, interface d'E / S externe, FPC / FFC (FFC blindé / FPC haute vitesse). Des connecteurs rectangulaires, modulaires et à câble optique actif (AOC) sont inclus.
Connecteurs scellés utilisés en extérieur, à l'extérieur / à l'intérieur d'appareils, pour signaux électriques (circulaires / fil-à-carte / en véhicule), câbles à fibres optiques et câbles coaxiaux RF Les connecteurs électriques ont une plage de signal à haute intensité. La performance imperméable est pour IP67 / IP68. Des produits pour lesquels une certification UL / TUV / MIL est approuvée ou en attente sont également disponibles.
Les produits ultra-petits et discrets de Hirose avec technologie de transmission à haute vitesse augmentent considérablement la flexibilité de conception des appareils portables et des appareils mobiles.
Hirose offre des connecteurs pour la haute fréquence et les hauts débits optimisés pour répondre aux protocoles de communication des IoT/M2M des maisons intelligentes et de divers équipements.
Petit est le nom du jeu dans l'électronique grand public. Basé sur notre technologie avancée de micro-ingénierie, Hirose offre le meilleur dans les connecteurs de signaux compacts, low-profile et haute vitesse qui sont des solutions optimisées pour la pro
La technologie de pointe d'Hirose et ses nombreuses variantes offrent les meilleures solutions de connexion.
<p>Hirose propose des connecteurs extrêmement fiables pour les capteurs et les ordinateurs prenant en charge la conduite autonome.</p>
Les connecteurs à haute résistance à la chaleur et aux vibrations contribuent à la valeur ajoutée des groupes motopropulseurs.
Hirose fournit une variété de connecteurs qui prennent en charge les systèmes d'info-divertissement en constante évolution.
Soutenir la connexion réseau vitale pour les futures automobiles grâce à nos technologies de connecteurs.
Notre technologie de connexion contribue à l'évolution de l'éclairage automobile.
La sécurité est une préoccupation majeure dans le monde des opérations de «stockage d’énergie», «transmission de puissance», «distribution d'énergie» et «contrôle de puissance». Les connecteurs haute performance de HRS offrent des solutions sûres et fiabl
L'automatisation de l'usine et les machines-outils travaillent souvent et créent des environnements difficiles. HRS offre des connecteurs hautement fiables et entièrement optimisés pour répondre aux exigences pour les connecteurs petits, haute vitesse et
La robotique industrielle et de services travaille dans des conditions et des applications aussi variees que les robots eux-memes. HRS propose une large gamme de connecteurs fiables qui sont bien adaptes pour les applications robotiques.
Utilises dans une large variete d'applications médicales, les connecteurs HRS apportent les dernieres solutions technologiques et une grande fiabilité pour repondre aux normes médicales strictes et en constante evolution.
HRS offre une grande variété de connecteurs pour les réseaux de communication exigeants à grande vitesse et haute capacité. Les connecteurs Hirose prennent en charge les besoins des transmissions de signaux à haute vitesse, des connecteurs d'alimentation
Les réseaux mobiles et de médias sociaux d'aujourd'hui évoluent constamment. Les connecteurs de HRS offrent des solutions de centre de données améliorées pour satisfaire les exigences accrues placées sur les connecteurs de carte à carte pour les transmiss
Connecteurs HRS compacts, legers, a haute débit et a courant eleve offrant des solutions optimisées pour les systemes d'economie d'énergie, de controle de réseaux, et les technologies innovantes utilisees dans les véhicules électriques et hybrides .
Connecteurs HRS micro-coaxiaux, FPC et Carte-à-Carte pour la transmission de données a haut débit offrant les toutes dernieres technologies pour la reduction de la taille de l'equipement, une resolution haute definition de l'image, et un grand stockage de
HRS offre une large gamme de connecteurs optimisés pour les équipements de bureautique. Ceux-ci incluent des connecteurs pour la transmission à grande vitesse, des connecteurs FPC hautement fiables et des connecteurs de câblage à économie d'espace qui aid