BNC série
Caractéristiques
Connecteur coaxial BNC
1. Type de correspondance d'impédance 50Ω, connecteur coaxial
2. Type de verrouillage de la baïonnette
3. Câble applicable
Compatible avec les câbles coaxiaux diamètre de ø3 à ø8
4. Normes applicables
MIL-C-39012
CEI 60169-16
JIS C 5411
Précédemment enregistré au Ministère de la Défense
cahier des charges DSP C 6206 (supprimé en 2001).
5. Conformité RoHS2
Spécifications
- Type de connecteur
- Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Adaptateur, Autres
- Composants
- Type générique
- BNC
- Norme industrielle
- MIL, JIS
- Etanche
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Impédance caractéristique
- 50.0 Ω
- Fréquence (Max.)
- 1.0, 1.6, 2.0, 4.0 GHz
- ROS (V.S.W.R.)
- 1.2, 1.3 Max.
- Nombre de voies
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 500, 1000, 5000
- Type de montage
- THT
- Orientation du connecteur
- Droit, Angle droit, Coudé
- Traitement de surface du contact central
- doré, Argent
- Traitement de surface du contact externe
- Nickel
- Type de câble coaxial recommandé
- 1.5C-QEV.CW, 1.5D-2V, 1.5D-2W, 1.5D-HQ.SUPER, 1.5D-HQEV, 1.5D-HQEW, 1.5D-QEV, 1.5D-QEW, 3C-2T, 3C-2V, 3C-2W, RG-178B/U, RG-196A/U, RG-55/U, RG-58/U
- Diamètre extérieur du câble
- Méthode de raccordement du fil
- Diamètre maximum de l'isolation
- Diamètre minimal de l'isolation
- Diamètre du blindage
- Diamètre du conducteur central
- Remarques sur les câbles recommandés
- Température de fonctionnement (Max.)
- 60, 85, 90 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -55, -40, -30 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Couleur du câble
- Connecteurs avec face d'entrée de type 1
- BNC_Plug, BNC_Jack
- Connecteurs avec face d'entrée de type 2
- BNC_Plug, BNC_Jack
- Atténuation
- Type de connecteur de détail
- Accessoire, Connecteur femelle
Liste des connecteurs (Fiche technique, dessins 2D, modèles 3D, inventaire des distributeurs)
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
AUTRES
- Harness Manufacturer Partner List - English [BNC_Harness Manufacturer Partner List_Harness-Partner-DB.xlsx: 37 KB] * L'inscription du membre est requise.* Seulement pour les membres