BNC-TM série
Connecteur coaxial BNC / Terminateur non réfléchissant
Caractéristiques
Connecteur coaxial BNC / Terminateur non réfléchissant
1. Type de correspondance d'impédance 50Ω, connecteur coaxial
2. Type de verrouillage de la baïonnette
3. Câble applicable
Compatible avec les câbles coaxiaux diamètre de ø3 à ø8
4. Normes applicables
MIL-C-39012
CEI 60169-16
JIS C 5411
Précédemment enregistré au Ministère de la Défense
cahier des charges DSP C 6206 (supprimé en 2001).
5. Conformité RoHS2
Spécifications
- Type de connecteur
- Connecteur male, Jack
- Composants
- Norme industrielle
- Impédance caractéristique
- 50.0 Ω
- Fréquence (Max.)
- 2.0, 3.0 GHz
- ROS (V.S.W.R.)
- Sensibilité
- Atténuation
- Nombre de ports
- Type de connecteur
- Connecteurs avec face d'entrée de type 1
- BNC
- Connecteurs avec face d'entrée de type 2
- Type de montage
- Traitement de surface du contact
- doré
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - Température de fonctionnement (Max.)
- 65 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -10 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Type de connecteur de détail
Liste des connecteurs (Fiche technique, dessins 2D, modèles 3D, inventaire des distributeurs)
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.