BWA série
Adaptateur de conversion
Caractéristiques
Adaptateur de conversion
1. Permet de connecter différents types de connecteurs.
2. Grande variété.
3. Conformité RoHS2
Spécifications
- Type de connecteur
- Adaptateur
- Composants
- Type générique
- SMA, BNC, MMCX, N, S, ML51, W.FL2, FL, N(75), PO(ST), UM, POD, PO51, C15 NF
- Norme industrielle
- MIL, JIS, IEC
- Etanche
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Impédance caractéristique
- 50.0, 75.0 Ω
- Fréquence (Max.)
- 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 12.4, 18.0 GHz
- ROS (V.S.W.R.)
- 1.05, 1.1, 1.2, 1.25, 1.3 Max.
- Nombre de voies
- 1
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 100, 200, 500, 1000, 10000
- Type de montage
- Orientation du connecteur
- Droit
- Traitement de surface du contact central
- doré
- Traitement de surface du contact externe
- doré, Nickel
- Type de câble coaxial recommandé
- Diamètre extérieur du câble
- Méthode de raccordement du fil
- Diamètre maximum de l'isolation
- Diamètre minimal de l'isolation
- Diamètre du blindage
- Diamètre du conducteur central
- Remarques sur les câbles recommandés
- Température de fonctionnement (Max.)
- 65, 85, 125 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -55, -40, -30, -25, -10 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Couleur du câble
- Connecteurs avec face d'entrée de type 1
- N_Plug, S_Jack, S_Plug, BNC_Jack, BNC_Plug, N_Jack, N, S, BNC, SMA_Jack, SMA_Plug, SMA, UM_Plug, PO(ST)_Plug, PO(ST)_Jack, N(75)_Jack
- Connecteurs avec face d'entrée de type 2
- BNC_Jack, SMA_Jack, SMA_Plug, UM_Jack, SMA, POD_Plug, POD_Jack, SSMA, PO51_Plug, MMCX, ML51_Jack, MCX, SMP, FL_Plug, ML51_Plug, FL_Jack, C15 NF_Plug, W.FL2_Jack, W.FL2_Plug
- Atténuation
- Type de connecteur de détail
Principales applications/catégories de produits
Liste des connecteurs (Fiche technique, dessins 2D, modèles 3D, inventaire des distributeurs)
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.