Global icon

CTF série

Plastic D-Subminiature Shells (Accessories)


Caractéristiques

Plastic D-Subminiature Shells (Accessories)

 

1. The screw lock type ensures a strong and secure connection.

 

2. Accommodates both solder and crimp types with ease.

  • Type de connecteur
  • Connecteur male, Connecteur femelle, Autres
  • Composants
  • Cover case, Lock
  • Montage sur panneaux
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Longueur du câble
  • Type générique
  • D-sub
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Caractéristiques techniques
  • Débit
  • Etanche
  • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • Nombre de voies
  • 9, 15, 25, 37, 50
  • Remarques sur le nombre de voies
  • Pas du contact
  • Traitement de surface du contact
  • Type de verrouillage
  • Vis, Ressort
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
  • Sens du montage
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
  • 60, 65, 70, 85 ℃
  • Température de fonctionnement (Min.)
  • -55, -25 ℃
  • Direction de montage
  • Plage flottante (XY) (mm)
  • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
  • Couleur du câble
  • Type de connecteur de détail
  • Accessoire, Protection, Bouchon

Principales applications/catégories de produits

Liste des connecteurs (Fiche technique, dessins 2D, modèles 3D, inventaire des distributeurs)

Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.