CTH série
Caractéristiques
Coque en plastique métallisé subminiature-D
1. Le mécanisme de verrouillage par vis standard procure un verrouillage sûr et solide.2. La coque en plastique ABS métallisé est solide et légère avec des caractéristiques de blindage excellentes (Plastique ABS UL94HB/ revêtement UL746C).
3. Efficacité de blindage amélioré avec un serrage du blindage du câble par deux types de liens pris en sandwich entre les parties de la coque.
Spécifications
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Cover case
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- D-sub
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - Nombre de voies
- 9, 15, 25, 37
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- Traitement de surface du contact
- Type de verrouillage
- Vis
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
- Sens du montage
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
- 65 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -55 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Couleur du câble
- Type de connecteur de détail
- Protection
Liste des connecteurs (Fiche technique, dessins 2D, modèles 3D, inventaire des distributeurs)
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.