DH série recommandé
Caractéristiques
Transmission à grande vitesse, petit connecteur d'interface à pas de 1 mm
1. Design compact (face d'accouplement réduite d'environ 50% par rapport au connecteur HRS demi-pas)
2. Conception robuste
3. Excellent blindage pour la prévention des perturbations EMI
4. Nombreuses versions
5. Transmission de données à haut débit
Spécifications
- Type de connecteur
- Connecteur male, Connecteur femelle
- Composants
- Lock screw, Cover case, Clamp metal, Cover case screw, Dust cap
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- 2.5 Gbps
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- 48 hours h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 1000
- Nombre de voies
- 17, 27, 37, 51
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- 1.0 mm
- Traitement de surface du contact
- doré
- Type de verrouillage
- Vis, Ergot de verrouillage
- Courant nominal
- 0.5 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 125.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Type de montage
- SMT
- Orientation du connecteur
- Droit, Angle droit
- Sens du montage
- Standard on-Board
- Méthode de raccordement du fil
- Soudure, IDC
- Jauge de fil min. (AWG)
- 28
- Jauge de fil max. (AWG)
- 28
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -25 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Couleur du câble
- 0
- Type de connecteur de détail
- Accessoire, Protection, Unité, Pince à code
Principales applications/catégories de produits
Liste des connecteurs (Fiche technique, dessins 2D, modèles 3D, inventaire des distributeurs)
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.