Global icon

DN série Programmé pour être interrompu


Caractéristiques

Nouveaux connecteurs interface Subminiature-D

1. Le positionnement des contacts au pas de 2,54 mm permet une conception haute densité.
2. Qualité stable grâce à notre conception de contact basée sur le design reconnu de la série SM (Sub-D).
3. Le système de verrouillage "one-touch" assure une opération parfaite.
4. Le capot de protection utilise un design fin permettant un montage haute densité. Il peut être monté entre substrats de 17,78 mm (700mil).
5. Le capot de protection est en aluminium pour un blindage contre les ondes électromagnétique en combinaison avec une coque du connecteur en métal, solution idéale contre le bruit.
6. Les connecteurs pour soudure à la vague sont munis de pinces d'accrochage pour une fixation temporaire sur le PCB.
7. Les terminaisons IDC sont faites pour des câbles ayant un pas de 1,27 mm et sont disponibles pour 2 types de jauges: AWG26 et AWG28.
8. Contacts à sertir pour des jauges allant de AWG26 jusqu'à AWG28.
9. Permet une sortie de câble verticale ou horizontale suivant votre besoin.

  • Type de connecteur
  • Connecteur male, Connecteur femelle, Autres
  • Composants
  • Cover case
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
  • 48 hours h
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 500
  • Nombre de voies
  • 36, 50
  • Remarques sur le nombre de voies
  • Pas du contact
  • 2.54 mm
  • Traitement de surface du contact
  • doré
  • Type de verrouillage
  • Ergot de verrouillage
  • Courant nominal
  • 1.0, 3.0 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 200.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • DC 280.0 V
  • Tension nominale (DC) autre
  • Type de montage
  • THT
  • Orientation du connecteur
  • Droit, Angle droit
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
Principales applications/catégories de produits

Liste des connecteurs (Fiche technique, dessins 2D, modèles 3D, inventaire des distributeurs)

Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.