DX série
Connector for Half-Pitch Interface
Caractéristiques
Connector for Half-Pitch Interface
1. Compact size with a 1.27mm pitch.
2. To prevent damage to the set from static electricity during mating, the shell is designed to make contact before the contacts do.
3. The cable termination is IDC, compatible with 28 and 30 AWG.
4. Features a one-touch lock and screw lock mechanism.
5. Constructed using die casting for robustness and effective electromagnetic wave
shielding.
Liste des vidéos
Spécifications
- Type de connecteur
- Connecteur male, Connecteur femelle
- Composants
- Cover case, Dust cap
- Montage sur panneaux
- Vis
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- 48 hours h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 500, 1000
- Nombre de voies
- 20, 28, 36, 50, 68, 80, 100
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- 1.27 mm
- Traitement de surface du contact
- doré
- Type de verrouillage
- Vis, Ergot de verrouillage
- Courant nominal
- 0.5 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 125.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 175.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Type de montage
- THT
- Orientation du connecteur
- Droit, Angle droit
- Sens du montage
- Standard on-Board
- Méthode de raccordement du fil
- IDC
- Jauge de fil min. (AWG)
- 28, 30
- Jauge de fil max. (AWG)
- 28, 30
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -55 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Couleur du câble
- Type de connecteur de détail
- Unité, Protection, Accessoire
Principales applications/catégories de produits
Liste des connecteurs (Fiche technique, dessins 2D, modèles 3D, inventaire des distributeurs)
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.