E.FL série
Caractéristiques
Compact, Low Profile SMT Coaxial Connector
1. Small Size, Space-saving
PCB Mounting Space : 9.4m㎡
2. Ultra-fine Coaxial (Fluorinated Resin Insulated) Cables
ultra-fine φ0.81mm and φ1.32mm size coaxial cables
3. Low Profile
The maximum height from the board surface
when the plug and straight receptacle are mated
is 3.2mm Max.
When the plug and right angle receptacle are
mated, the mated height from the board is 3.6mm Max.
4. RF Performance
V.S.W.R. DC to 2GHz : 1.3 Max.
5. Supports Automatic Mounting
Tape and Reel packaging allows for pick-andplace mounting.
6. Clear, Tactile Lock
7. Environmental Compatibility
◆RoHS2 Compliant
◆Halogen Free
Chlorine and bromine above the standard values
are not used for receptacle and plug harnesses.
*As defined by IEC61249-2-21
Br 900 ppm Max, Cl 900 ppm Max, and Br+Cl 1500 ppm Max.
- Type de connecteur
- Connecteur femelle, Adaptateur, Autres
- Composants
- Type générique
- SMA, E.FL
- Norme industrielle
- Etanche
- Assemblage du câble
- Non, Oui
- Longueur du câble
- 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- Impédance caractéristique
- 50.0 Ω
- Fréquence (Max.)
- 2.0, 3.0 GHz
- ROS (V.S.W.R.)
- 1.2 Max.
- Nombre de voies
- 1
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 50, 500, 1000
- Type de montage
- SMT
- Orientation du connecteur
- Droit, Angle droit
- Traitement de surface du contact central
- doré
- Traitement de surface du contact externe
- Nickel, Argent
- Type de câble coaxial recommandé
- Diamètre extérieur du câble
- 0.81, 1.32 mm
- Méthode de raccordement du fil
- Diamètre maximum de l'isolation
- Diamètre minimal de l'isolation
- Diamètre du blindage
- Diamètre du conducteur central
- Remarques sur les câbles recommandés
- Température de fonctionnement (Max.)
- 85, 90 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Couleur du câble
- Gray, White, Black
- Connecteurs avec face d'entrée de type 1
- SMA_Plug, SMA_Jack
- Connecteurs avec face d'entrée de type 2
- E.FL_Jack, E.FL_Plug
- Atténuation
- Type de connecteur de détail
- Accessoire
Principales applications/catégories de produits
Liste des connecteurs (Fiche technique, dessins 2D, modèles 3D, inventaire des distributeurs)
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
AUTRES
- Harness Manufacturer Partner List - English [E.FL_Harness Manufacturer Partner List_Harness-Partner-DB.xlsx: 37 KB] * L'inscription du membre est requise.* Seulement pour les membres