EX série
Caractéristiques
Pas de 0.8mm, connecteurs pour applications médicales et industrielles
1.interface optimisée pour les scanners portables à ultrasons
2.nombre de voies élevé pour un faible poids et encombrement
3.structure de mise à la masse optimisée
4.cinématique de connection électrique à 4 étapes pour une force d'insertion faible malgré un nombre élevé de voies
5.pions de centrage permettant un accouplement aisé
6.nombreuses versions disponibles: embases droites ou coudées, avec ou sans blindage
7.connecteur RoHS et sans halogène*
*Ce connecteur répond aux exigences de la norme sans halogène soit 900ppm max de chlore, 900ppm max de brome et 1500ppm max de chlore et brome au total.
1.interface optimisée pour les scanners portables à ultrasons
2.nombre de voies élevé pour un faible poids et encombrement
3.structure de mise à la masse optimisée
4.cinématique de connection électrique à 4 étapes pour une force d'insertion faible malgré un nombre élevé de voies
5.pions de centrage permettant un accouplement aisé
6.nombreuses versions disponibles: embases droites ou coudées, avec ou sans blindage
7.connecteur RoHS et sans halogène*
*Ce connecteur répond aux exigences de la norme sans halogène soit 900ppm max de chlore, 900ppm max de brome et 1500ppm max de chlore et brome au total.
Spécifications
- Type de connecteur
- Connecteur male, Connecteur femelle, Autres
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
- Débit
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- 48 hours h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 10000
- Nombre de voies
- 280
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- Traitement de surface du contact
- doré
- Type de verrouillage
- Courant nominal
- 0.5 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 250.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Type de montage
- THT
- Orientation du connecteur
- Angle droit
- Sens du montage
- Standard on-Board
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
- -25 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Couleur du câble
- Type de connecteur de détail
- Accessoire
Liste des connecteurs (Fiche technique, dessins 2D, modèles 3D, inventaire des distributeurs)
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.