FJ série recommandé
Connecteur à fibre optique pour connexion interne (FJ-L)
Caractéristiques
Connecteur à fibre optique pour connexion interne (FJ-L)
1. Économie d'espace
2. Cohésif avec fils électriques
3. Structure de fixation de baïonnette pour un collage facile
4. Utilise ferrule du connecteur LC standard
5. Travail de montage facile
Spécifications
- Type de connecteur
- Connecteur male, Jack
- Composants
- Montage sur panneaux
- Type générique
- Norme industrielle
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- Assemblage du câble
- Non, Oui
- Longueur du câble
- 100 mm
- Fibre optique recommandée
- MM-50/125,
- Matériau de la fibre
- Verre de silice
- Forme de la ferrule
- Multi-mode
- Longueur d'onde de fonctionnement
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 50
- Nombre de voies
- Remarques sur le nombre de voies
- Traitement de surface du contact
- Température de fonctionnement (Max.)
- 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -10 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Couleur du câble
- Connecteurs avec face d'entrée de type 1
- Connecteurs avec face d'entrée de type 2
- Type de connecteur de détail
Principales applications/catégories de produits
Liste des connecteurs (Fiche technique, dessins 2D, modèles 3D, inventaire des distributeurs)
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.