HMU série Programmé pour être interrompu
Caractéristiques
Connecteurs fibre optique type MU
1. Conformes à la norme JIS et CEI, et certifiés intermariables.
Conformes à la norme JIS C 5983 (connecteurs fibre optique de type F14) et IEC 61754-6.
Essai de compatibilité MU avec des connecteurs certifiés NTT.
2. Résistance au feu
Conformes à la classe d'inflammabilité UL94V-0
3. Connecteurs de fond de panier (Backplane)
Le connecteur de fond de panier MU a un mécanisme de verrouillage qui ne transmet aucun effort sur le panneau arrière lorsque les deux côtés du connecteur sont entièrement verrouillés. Les connecteurs de fond de panier peuvent être enlevés ou insérés même les deux côtés sont accouplés.
4. Grande variété de types d'adaptateurs
5. Connecteurs mâles et femelles simplifiés
Très compacts (seulement 13,75 mm longueur). Le connecteur mâle MU est conçu pour des connexions à l'intérieur des équipements.
1. Conformes à la norme JIS et CEI, et certifiés intermariables.
Conformes à la norme JIS C 5983 (connecteurs fibre optique de type F14) et IEC 61754-6.
Essai de compatibilité MU avec des connecteurs certifiés NTT.
2. Résistance au feu
Conformes à la classe d'inflammabilité UL94V-0
3. Connecteurs de fond de panier (Backplane)
Le connecteur de fond de panier MU a un mécanisme de verrouillage qui ne transmet aucun effort sur le panneau arrière lorsque les deux côtés du connecteur sont entièrement verrouillés. Les connecteurs de fond de panier peuvent être enlevés ou insérés même les deux côtés sont accouplés.
4. Grande variété de types d'adaptateurs
5. Connecteurs mâles et femelles simplifiés
Très compacts (seulement 13,75 mm longueur). Le connecteur mâle MU est conçu pour des connexions à l'intérieur des équipements.
Spécifications
- Type de connecteur
- Composants
- Montage sur panneaux
- Type générique
- Norme industrielle
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Fibre optique recommandée
- Matériau de la fibre
- Forme de la ferrule
- Longueur d'onde de fonctionnement
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - Nombre de voies
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
Principales applications/catégories de produits
Liste des connecteurs (Fiche technique, dessins 2D, modèles 3D, inventaire des distributeurs)
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.