Global icon

HNC série

2.5mm Pitch Connector for Discrete Wire Connection


Caractéristiques

2.5mm Pitch Connector for Discrete Wire Connection

1. Positive Lock
2. Low Profile
3. Mechanism to Prevent Misinsertion
4. Tin and Gold Plating Variations Available

  • Type de connecteur
  • Embase, Socket, Contact
  • Composants
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Nombre de voies
  • 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12
  • Courant nominal
  • 2.0, 3.0 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 250.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • Tension nominale (DC) autre
  • Nombre de rangées (Interface)
  • 1
  • Pas d'assemblage
  • 2.5 mm
  • Pas du contact
  • 2.5 mm
  • Longueur du connecteur
  • 12.4, 12.5, 14.9, 15.0, 17.4, 17.5, 19.9, 20.0, 22.5, 27.4, 27.5, 35.5, 37.0 mm
  • Largeur du connecteur
  • 4.3, 4.5, 8.0 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 4.3, 8.0, 15.2 mm
  • Type de montage
  • THT
  • Sens du montage
  • Standard on-Board
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Pistes decalees
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • Orientation du connecteur
  • Droit, Angle droit
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 30, 50
  • Traitement de surface du contact
  • doré, Etain
  • Epaisseur du traitement de surface
  • 0.2, 0.3, 1.0, 2.0 μm
  • Couleur du boitier
  • Noire
  • Méthode de raccordement du fil
  • Sertissage
  • Type de fil recommandé
  • Câble
  • Jauge de fil min. (AWG)
  • 26, 30
  • Jauge de fil max. (AWG)
  • 22, 26
  • Jauge de fil min. (mm2)
  • Jauge de fil max. (mm2)
  • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
  • Température de fonctionnement (Max.)
  • 85 ℃
  • Température de fonctionnement (Min.)
  • -25 ℃
  • Montage sur panneaux
  • Direction de montage
  • Plage flottante (XY) (mm)
  • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
  • Type de connecteur de détail

Principales applications/catégories de produits

Liste des connecteurs (Fiche technique, dessins 2D, modèles 3D, inventaire des distributeurs)

Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.