Global icon

HRM série


Caractéristiques

MIL/IEC Standard SMA Connector

1. High Performance
2. Small Size, Light Weight and Robust
3. High Reliability
4. Vriations
5. RoHS2 Compliant

  • Type de connecteur
  • Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Adaptateur, Autres
  • Composants
  • Type générique
  • SMA
  • Norme industrielle
  • MIL, IEC
  • Etanche
  • Assemblage du câble
  • Non, Oui
  • Longueur du câble
  • 50, 100, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600 mm
  • Impédance caractéristique
  • 50.0 Ω
  • Fréquence (Max.)
  • 1.0, 3.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 12.0, 12.4, 18.0, 20.0 GHz
  • ROS (V.S.W.R.)
  • 1.2, 1.3, 1.4 Max.
  • Nombre de voies
  • 1
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 100, 1000
  • Type de montage
  • THT
  • Orientation du connecteur
  • Droit, Angle droit
  • Traitement de surface du contact central
  • doré
  • Traitement de surface du contact externe
  • doré, Nickel, Passivation
  • Type de câble coaxial recommandé
  • Câble semi-flexible de 0,085 pouces, Câble semi-rigide de 0,085 pouces, Câble semi-rigide de 0,141 pouces, 1.5D-2V, 1.5D-2W, 1.5D-HQ.SUPER, 1.5D-HQEV, 1.5D-HQEW, RG-142B/U, RG-405, RG-55/U, 1.6mm Semi-Rigid Cable
  • Diamètre extérieur du câble
  • 1.32, 1.37, 1.79, 2.9 mm
  • Méthode de raccordement du fil
  • Soudure
  • Diamètre maximum de l'isolation
  • Diamètre minimal de l'isolation
  • Diamètre du blindage
  • Diamètre du conducteur central
  • Remarques sur les câbles recommandés
  • 0.141 inch Semi-rigid cable, RG-142B/U, RG-55/U, 0.085 inch Semi-flexible cable, Flexible cable, 0.085 inch Semi-rigid cable, 1.6 mm Semi-rigid cable, 1.5D-HQ.SUPER, 1.5D-2W, 1.5D-2V
  • Température de fonctionnement (Max.)
  • 85, 125 ℃
  • Température de fonctionnement (Min.)
  • -55, -30 ℃
  • Direction de montage
  • Plage flottante (XY) (mm)
  • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
  • Couleur du câble
  • Brown, Black, Gray
  • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
  • Jack, Plug
  • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
  • Jack, Plug, SMA-compatible Push-on Plug
  • Atténuation
  • Type de connecteur de détail
  • Connecteur femelle, Accessoire

Principales applications/catégories de produits

Liste des connecteurs (Fiche technique, dessins 2D, modèles 3D, inventaire des distributeurs)

Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.