HRM(G) série recommandé
Excellence Impedance Matching SMA Connector
Caractéristiques
Excellence Impedance Matching SMA Connector
1. Support High-Frequency Band
2. Conforms to SMA Standard
3. Available in Frequency Band up to 28GHz
4. Solderless Mounted
5. Board Mounting Thickness
6. PCB Mounting Direction
7. RoHS2 Compliant
Liste des vidéos
Spécifications
- Type de connecteur
- Connecteur femelle, Jack
- Composants
- Type générique
- SMA
- Norme industrielle
- MIL
- Etanche
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Impédance caractéristique
- 50.0 Ω
- Fréquence (Max.)
- 3.0, 6.0, 18.0, 28.0 GHz
- ROS (V.S.W.R.)
- 1.7 Max.
- Nombre de voies
- 1
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 500, 1000
- Type de montage
- Fixation par des vis
- Orientation du connecteur
- Droit, Angle droit
- Traitement de surface du contact central
- doré
- Traitement de surface du contact externe
- doré, Passivation
- Type de câble coaxial recommandé
- Diamètre extérieur du câble
- Méthode de raccordement du fil
- Diamètre maximum de l'isolation
- Diamètre minimal de l'isolation
- Diamètre du blindage
- Diamètre du conducteur central
- Remarques sur les câbles recommandés
- Température de fonctionnement (Max.)
- 85, 125 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -55 ℃
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
Liste des connecteurs (Fiche technique, dessins 2D, modèles 3D, inventaire des distributeurs)
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.