HRM-TM série
Caractéristiques
MIL/IEC Standard SMA Connector (Terminator)
1. High Performance
2. Small Size, Light Weight and Robust
3. High Reliability
4. Vriations
5. RoHS2 Compliant
Spécifications
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Norme industrielle
- Impédance caractéristique
- 50.0 Ω
- Fréquence (Max.)
- 18.0 GHz
- ROS (V.S.W.R.)
- 1.1, 1.15 Max.
- Sensibilité
- Atténuation
- Nombre de ports
- Type de connecteur
- Connecteurs avec face d'entrée de type 1
- SMA
- Connecteurs avec face d'entrée de type 2
- Type de montage
- Traitement de surface du contact
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - Température de fonctionnement (Max.)
- 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Type de connecteur de détail
Principales applications/catégories de produits
Liste des connecteurs (Fiche technique, dessins 2D, modèles 3D, inventaire des distributeurs)
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.